Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 5 pieds
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
9 – 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X nominal
-
Pression (psi):
200
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
±0.25% Span
Autre
-
Options de capteur :
Protection IP67
-
Raccord :
1/4 MNPT