Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 3 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
9 – 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X nominal
-
Pression (psi):
50
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
±0.25% Span
Autre
-
Options de capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT