Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Taux de rétrécissement :
3:1
-
Matière de produit primaire :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Type de fluide :
Essence, Fluide hydraulique, Huile moteur
Dimensions
-
Longueur du produit :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diamètre intérieur élargi (min) :
18 mm [ .709 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré (max) :
6 mm [ .236 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
6 – 18 mm [ .236 – .709 in ]
-
Épaisseur de paroi récupérée (nominale) :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Épaisseur de paroi récupérée (tolérance) :
.25 mm [ .01 in ]
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Humidité
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80
-
Température de rétreint (°C):
115
-
Température de rétrécissement (min) (°C):
80
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Fluides, Humidité
Disponibilité du produit
-
Région applicable :
Asie, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Stick
Autre
-
Répond aux exigences de faible dégazage :
Non
-
Source du produit :
République tchèque