Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style d’actionneur :
Levier, Levier
-
Type de connexion d’interrupteur :
Soudure
-
Style d’interrupteur :
Miniature
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Position d’exploitation (mm):
15.2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Force de désengagement (g):
6
-
Différentiel de mouvement (mm):
.8
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage d’argent
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (A):
5
Dimensions
-
Avant le déplacement (mm):
4
Fonctionnement/Application
-
Force d’actionnement :
30 g [ 1.1 oz ]
Autre
-
Dépassement de course (mm):
1.6