Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
52
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
Polymère sans halogène
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Dimensions
-
Plage de diamètre du conducteur :
2,5 mm [ 0,098 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
3,8 – 4,4 mm [ 0,15 – 0,173 in ]
-
Taille du fil (mm²):
4
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Puissance
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 90