Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Support M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Numéro de configuration :
EAD
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Plastique
Fonctionnement/Application
-
Type d’application M8/M12 :
Capteur/actionneur
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Extrémité simple