Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion du bloc de jonction :
Embase
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Protection du fil :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Enfichable
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.1 mm [ .043 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]