Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Circulaire
-
Interface RF :
BNC
-
Style de connecteur RF :
Fiche
-
Compatible avec le type de câble RF :
Times FM-8
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Argent
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Double
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Dimensions
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
Autre
-
Grade :
Militaire
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Matériau de base de l’écrou de couplage :
Laiton