Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Twinax
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Compatible avec le type de câble RF :
M17/176-00002
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
-
Matériau de base du boîtier :
Laiton
-
Style de suppression de contact :
Libération arrière/suppression arrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de la bague :
Cuivre
-
Longueur de contact :
21 mm [ .827 in ]
-
Taille du contact :
Taille 8
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau de placage de la bague :
Or
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Press-Fit
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE