Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion du bloc de jonction :
Embase
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
5 mm [ .197 in ]