Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
9
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain sur nickel
-
Profil de connecteur :
Micro
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.75 µm [ 29.52 µin ]
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage pour circuit imprimé :
Haut
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Maintien SMT
-
Fonction de verrouillage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du corps :
Angle droit
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Norme de l’industrie :
USB 3.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine