Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
67
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or, Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
3
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
8.7 mm [ .343 in ]
-
Hauteur du connecteur :
2.25 mm [ .089 in ]
-
Longueur du connecteur :
21.9 mm [ .862 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine