Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de câbles :
Mini-SAS HD
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche Mini-SAS HD
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche Mini-SAS HD
-
Style de câble :
Madison InfiniTwist
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de paires :
8
Caractéristiques du corps
-
Égalisé :
Non
-
Couleur du câble :
Noir
-
Indice d’inflammabilité du câble :
CL2
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
28
-
Taille du fil (mm²):
.081
-
Diamètre du câble extérieur :
6.2 mm [ .244 in ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles :
4 m [ 13.12 ft ]