Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de borne d’alimentation :
Branchement de puissance
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Profil de la borne :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .032 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Trou
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.39 – 3.2 mm [ .094 – .126 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé