Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
8
-
Nombre de positions :
8
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Décalé
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis, Oreilles de montage
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Ligne médiane (niveau) :
8 mm [ .315 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Dimensions
-
Longueur du produit (mm):
61.04
-
Largeur du produit (mm):
54.94
-
Hauteur du connecteur (mm):
30.78
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1