Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie d’assemblage de câbles :
Norme de l’industrie
-
Type d’assemblage de câbles :
AMPLIMITE
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche AMPLIMITE
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche AMPLIMITE
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
80
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
Caractéristiques du corps
-
Égalisé :
Oui
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Valox 420 SEO
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.05
-
Diamètre du câble extérieur :
11.43 mm [ .45 in ]
-
Taille du fil (AWG):
30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-67 – 221 °C [ -55 – 105 °F ]
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles :
3.9 m [ 12.79 ft ]