Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de câbles :
LVDC
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche LVDC
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche LVDC
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du câble :
Naturel
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Naturel
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
Fixation mécanique
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 (Zytel 101)
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.823
-
Taille du fil (AWG):
18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles :
.9144 m [ 3 ft ]