Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Produits de prises et fiches modulaires :
RJ Point Five
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Type de voyant d’état :
LED
-
Configuration de port :
Ports multiples
-
Configuration de plusieurs ports :
Empilé
-
Configuration de la matrice de ports :
2 x 12
-
Densité des contacts de connecteurs :
Élevé
-
Emplacement du doigt EMI :
Côtés, Fond, Partie supérieure
Caractéristiques du corps
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Inversé (partie supérieure) / standard (partie inférieure)
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.02, .5, 1
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Côté
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1, 1.5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.039, .059
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau