Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche UMCC
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche MMCX
-
Type d’assemblage de câbles :
UMCC à MMCX
-
Type de câble coaxial :
1.37mm Coax
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
-
Impédance (Ω):
50
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
500
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
70
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Argent
-
Type de passe-fil :
HST
-
Matériau de placage du conducteur :
Argent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux, Laiton
-
Placage du contact central :
Or
Fixation mécanique
-
Diamètre d’accouplement (mm):
2
Dimensions
-
Hauteur accouplée (mm):
2.5
-
Diamètre du câble extérieur :
1.37 mm [ .054 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 90
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 6
Autre
-
Matériau diélectrique :
FEP
-
Longueur d’assemblage de câbles :
.2 m [ .66 ft ]