Connecteur
-
Type de produit connecteur LVDS :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de positions :
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de base du boîtier :
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
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Pastille de soudure
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
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur accouplée :
4.3 mm [ .169 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
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
VESA