Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de DRAM :
Double débit de données (DDR) 3
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de positions :
240
-
Orientation du module :
Vertical
-
Nombre de clés :
1
-
Nombre de baies :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Type d’éjecteur :
Standard
-
Type de clé de module :
Décalage vers la gauche
-
Emplacement de la tige de rétention :
Les deux extrémités
-
Matériau du verrou :
Thermoplastique haute température
-
Emplacement de l’éjecteur :
Les deux extrémités
-
Couleur de verrou :
Naturel
-
Matériau de l’éjecteur :
Thermoplastique haute température
-
Couleur du matériau de l’éjecteur :
Naturel
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
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Style de support :
DIMM
-
Type de support de mémoire :
Carte mémoire
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Style d’insertion :
Insertion directe
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Tige de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Décalage vers la gauche
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Angle de montage :
Vertical
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
23.1 mm [ .9 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Diamètre du trou de rétention central :
1.8 mm [ .07 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
64
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau