Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Exigence d’assemblage :
Assemblé en usine
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration de l’accouplement et du désaccouplement :
Normal
-
Nombre de positions :
58
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions d’alimentation :
10
-
Nombre de positions du signal :
48
-
Nombre de lignes :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 200
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60, 200
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Métal noble
-
Courant nominal du contact (max) (A):
42
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.54, 2.92, 6.35
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.1, .115, .25
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
High Temperature Part - Not Glow Wire