Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
3/8
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Cuivre
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
2/0
-
Taille du fil (mm²):
60.6 – 76.3
-
Taille du fil (CMA):
119500 – 150500
-
Diamètre du goujon (mm):
9.53, 9.91
-
Diamètre du goujon (in):
.39
-
Épaisseur de patte :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
49.73 mm [ 1.958 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
12.8 mm [ .504 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée