Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de jambe :
Ouverture papillon
-
Style d’actionneur :
Fente pour tournevis
-
Type d’interrupteur rotatif :
DIP rotatif
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type de code :
BCD
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre d’interrupteurs :
10
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,02
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l’actionneur :
Blanc
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube