Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
                                        Style d'antenne :
                                        Coffret
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Caractéristiques électriques
                    
                        - 
                                    
                                        VSWR (max) :
                                        <2.5:1
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Fonctionnement de l'antenne :
                                        Passif
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Impédance (Ω):
                                        50
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Caractéristiques du signal
                    
                        - 
                                    
                                        Gain (max) (dB):
                                        2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Bande de fréquence (MHz):
                                        698 – 960 | 1710 – 3800
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Fixation mécanique
                    
                        - 
                                    
                                        Polarisation :
                                        Linéaire vertical
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Diamètre de l'isolant du câble (max) :
                                        2.8 mm [ .11 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Longueur du câble :
                                        1 m [ 3.28 ft ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Hauteur :
                                        22.5 mm [ 1.905 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Diamètre du produit :
                                        80 mm [ 3.14 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                        - 
                                    
                                        Norme sans fil :
                                        Cellulaire UE | Double bande UE | Dual États-Unis et Dual UE et WCDMA | LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Type d'environnement pour l'antenne :
                                        Extérieur
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Caractéristiques de l’emballage
                    
                        - 
                                    
                                        Type de conditionnement :
                                        Sac et boîte
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Autre
                    
                        - 
                                    
                                        Niveau de précision :
                                        Standard
                                    
  
                            
                 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.