Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Bord
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
800
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PA GF
-
Code du connecteur :
H
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or (Au)
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Contact central :
Avec
Fixation mécanique
-
Style de fixation du panneau :
Montage avant
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Tige de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Violet
Dimensions
-
Longueur du produit :
24.5 mm [ .965 in ]
-
Largeur du produit :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10.45 mm [ .411 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE/USCAR-17
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
Autre
-
Matériau diélectrique :
PCT
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)