Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Style d’enveloppe :
Entièrement renforcé
-
Disposition du signal :
Extrémité simple
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions :
180
-
Nombre de lignes :
9
-
Nombre de colonnes :
20
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Emplacement du guide :
Droite, Gauche
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.08 mm [ 1.9 in ]
-
Nombre de côtés renforcés :
4
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.4 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal