Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche Nector S
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Connecteur Nector S
-
Type d’assemblage de câbles :
Nector S
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Blanc
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Type de contact :
Broche, Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou(illage)
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 6
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.51 – .2
-
Taille du fil (AWG):
24 – 20
-
Longueur du connecteur (mm):
33, 34.6
-
Longueur du connecteur (in):
1.29, 1.36
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles :
2 m [ 6.561 ft ]