Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Connecteur Nector S
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Connecteur Nector S
-
Type d’assemblage de câbles :
Nector S
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Blanc
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou(illage)
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 6
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.823
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Longueur du connecteur :
33 mm [ 1.29 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles :
.5 m [ 1.64 ft ]