Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Flex à carte
-
Type de force d’insertion :
Non-ZIF
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé flexible (FPC)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
FFC, FPC
-
Nombre de positions :
25
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
Type A décalé
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Nylon GF
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Largeur du connecteur :
4 mm [ .157 in ]
-
Accepte l’épaisseur du câble Flex :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longueur du connecteur :
27 mm [ 1.062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité d’emballage :
800