Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
2FF mini SIM
-
Arrêt de la carte :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions chargées :
6
-
Commutateur de détection de carte :
Sans
-
Style d’insertion de carte :
Insertion normale
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (max) (A):
.5
-
Tension nominale (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type d’éjecteur :
Pousser-tirer
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Rétention de l’accouplement des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
2.7 mm [ .106 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Durabilité (Cycles):
5000
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité d’emballage :
1450