Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de l’attache de câble :
Standard
-
Force de rupture (lbf):
60
-
Force de rupture (Newton):
266.89
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
-
Matière de produit primaire :
Polyamide 6.6 GF
Dimensions
-
Plage de diamètre du faisceau de câbles compatibles :
15 mm [ 0,6 in ]
-
Longueur du produit :
75 mm [ 3.07 in ]
-
Largeur du produit :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Épaisseur du produit :
.82 mm [ .032 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
100