Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de connecteur de capot et de base :
Capot
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Emplacement d’entrée du câble :
Partie supérieure et latérale
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
PG36
-
Type de dispositif de verrouillage du capot et de base :
Attache latérale
-
Emplacement de l’appareil de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Hauteur du produit :
105 mm [ 4.134 in ]
-
Longueur du produit :
148 mm [ 5.826 in ]
-
Largeur du produit :
89 mm [ 3.504 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
3