Caractéristiques du type de produit
-
Type de bloc de jonction rail DIN :
Bloc de jonction vissé
Fonctionnalités de configuration
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
6
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Borne à vis
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Rail DIN
Dimensions
-
Pas du produit :
6 mm [ .235 in ]
-
Taille du fil (AWG):
12
-
Taille du fil (mm²):
2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal