Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Description de la forme :
BROCHE-001
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Matériau d’isolation :
PVC
-
Matériau de manchon :
PVC
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de borne à sertir :
Broche, Broche
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
9.9 mm [ .39 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.92 – 4.83, 4.95
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.115 – .19, .195
-
Taille du fil (AWG):
17 – 13
-
Taille du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale du produit :
23.7 mm [ .933 in ]
-
Calibre de fil DIN (mm²):
1 – 2.5
-
Calibre de fil DIN (AWG):
16 – 14
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée