Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du goujon :
10
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Description de la forme :
SPADE-032
-
Caractéristiques des bornes :
Fente d’inspection
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
.185
-
Couleur de la bande :
Bleu
-
Couleur du manchon d’isolation :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à fourche :
Cosse à plage à fourche avec ressort
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
-
Taille du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre du goujon :
4.82 mm [ .19 in ]
-
Épaisseur de patte :
.84 mm [ .033 in ]
-
Longueur du produit :
25.83 mm [ 1.017 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3 – 4.9 mm [ .118 – .193 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée