Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Caractéristiques des bornes :
Double fil
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
-
Matériau d’isolation :
PP
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Bague
-
Diamètre de la broche d’accouplement (mm):
1.4
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
8 mm [ .312 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.5, 4.7
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.099, .186
-
Taille du fil (AWG):
20
-
Taille du fil (mm²):
.5
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
1.4 mm [ .056 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longueur totale du produit :
15 mm [ .591 in ]
-
Longueur de la bande :
11 mm [ .433 in ]
-
Taille à 2 fils (AWG):
20
-
Taille à 2 fils (mm²):
.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Sac