Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Dimensions
-
Plage de diamètre du conducteur (in):
0,075
-
Diamètre du câble extérieur (in):
.17
-
Diamètre d’isolation du conducteur (in):
0,17
-
Taille du fil (AWG):
14
-
Taille du fil (mm²):
2.5
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine