Caractéristiques du type de produit
-
Type d’actionneur :
Haut
-
Style d’actionneur :
Bascule
-
Type de connexion d’interrupteur :
Borne à raccordement rapide
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/Légende de l’empreinte :
Aucun
-
Taille de la découpe du panneau :
13 x 19.2 mm [ .514 x .754 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
Activé Désactivé Activé
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (A):
12
-
Largeur de la patte du bornier :
4.75 mm [ .18 in ]
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E46765