Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Attache de mise à la masse
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre PBT 30 %
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
10, 12
-
Taille du fil (mm²):
4, 6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100