Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
19
-
Empilé :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Finition du placage du boîtier :
Mat
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.1 µm [ 3.937 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Jambe droite
-
Emplacement du montage pour circuit imprimé :
Haut
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (min) :
1.6 mm [ .063 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine