Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Protection de l’environnement :
Avec
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
À collerette
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage (mm):
24.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non