Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Vert
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du câble :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Nylon GF
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.34
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Plage de diamètre du conducteur (mm):
.65
-
Diamètre du câble extérieur (mm):
5.8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 80
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
20
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles (m):
5
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Extrémité simple