Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Mauve, Gris
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du câble :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyuréthane
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.25
-
Taille du fil (AWG):
24
-
Plage de diamètre du conducteur (mm):
.51
-
Diamètre du câble extérieur (mm):
5.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 80
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
25
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles (m):
3
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Extrémité simple