Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Six pôles - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
3
-
Bornes connectées :
2-1, 5-4, 8-7, 11-10, 14-13, 17-16
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,3
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
POM
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Déplacement de l’actionneur :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3 mm [ .118 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du produit :
20 mm [ .787 in ]
-
Largeur du produit :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Longueur d’actionnement :
6 mm [ .238 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau