Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la languette de raccordement rapide :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Style de lame de raccordement rapide :
45°, unilatéral
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
10.54 mm [ .413 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit (in):
6.05
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
2000