Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
100
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Mat
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.3 mm [ .012 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.74 mm [ .029 in ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.8, 1
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
32 – 28
-
Taille du fil (mm²):
.03 – .08
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
20000