Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
-
Type d'accessoire :
Vis de verrouillage femelle
Dimensions
-
Longueur du filetage :
9.92 mm [ .391 in ]
-
Longueur du produit :
12,7 mm [ 0,5 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
8271