Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
5
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
200
-
Résistance de bobine (Ω):
125
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Tension nominale de bobine (VDC):
5
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
150 – 200
-
Lignes de fuite (mm):
7.5 – 8
-
Limite courant en continu (A):
5
-
Limite courant contact durée courte (A):
5
-
Courant limite commutation contact (A):
5
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
4 g [ .141 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 7 000 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Matériau du contact :
AgSnO
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
15.01 mm [ .591 in ]
-
Longueur du produit :
20.39 mm [ .803 in ]
-
Largeur du produit :
7 mm [ .276 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
14 – 15
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Lot, Lot