Fonctionnalités de contact
-
Type de borne de fil émaillé :
Feuille
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Pointes
Dimensions
-
Calibre du fil d’aluminium (mm):
.32 – .45
-
Taille du fil de raccord (AWG):
20 – 18
-
Taille du fil de raccord (mm²):
.5 – 1
-
Taille du fil émaillé (AWG):
30 – 26
-
Taille du fil émaillé (mm):
.27 – .4
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.32 mm [ .012 in ]
-
Longueur du produit :
13 mm [ .511 in ]
-
Hauteur du bornier :
6.75 mm [ .265 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
10000
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine, Bobine/carton